Teilenummer
|
---|
BVP:034253 |
BVP:034254 |
BVP:034255 |
BVP:034256 |
BVP:034257 |
BVP:034258 |
BVP:090161 |
BVP:090163 |
BVP:090164 |
BVP:201965 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Querschnitt (numerisch) (mm2) | Material | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.76 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 40 | 3000 | 7.9 | Aluminum | - | ||
153.41 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 40 | 2000 | 7.9 | Aluminum | - | ||
208.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 3000 | 15.7 | Aluminum | Aufputzmontage | ||
164.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 63 | 2000 | 15.7 | Aluminum | - | ||
246.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 3000 | 34.1 | Aluminum | Aufputzmontage | ||
186.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 2000 | 34.1 | Aluminum | - | ||
241.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 125 | 2000 | 34.1 | Aluminum | - | ||
283.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 3000 | 34.1 | Aluminum | - | ||
454.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 3000 | 34.1 | Kupfer | Aufputzmontage | ||
169.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 100 | 1000 | 34.1 | Aluminum | - |
Loading...
Produktart | Sammelschienenfach | Nennspannung(V AC) | 400 | Betriebsspannung(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 | Farbe | Lichtgrau |
Kompatibel mit (Details) | Schienenverteilersystem BD01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Querschnitt (numerisch)(mm2)
Material
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften