Teilenummer |
---|
5TT3201-1KK25 |
5TT3201-1KK27 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | |||
- | 1 | auf Anfrage |
Loading...
Kabellänge(m) | 4 | Ladestrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 483 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 420 | Produktgröße (Breite)(mm) | 420 |
IP-Bewertung | IP44 | Ladeanschlüsse (eMobility) | Typ 2 | Lademodus (eMobility) | Modus 3 |
Typ (Sonstiges) | Mit Ladekabel IEC 61851, Steckertyp 2 · Kabellänge 4 m |
AMERICAN DENKI
Standardpreis 3.88 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Gossen Metrawatt
Standardpreis 1,360.76 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 1.59 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 28.17 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.