Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE39345CB20
Typ (Details) | 2-Pedal ohne Abdeckung | Produktgröße (Höhe)(mm) | 108 | Produktgröße (Länge)(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 212 | Schaltstrom (max.)(A) | 5 | Kontaktart | 2 Wechsler |
IP-Bewertung | IP65 | Material | Kunststoff |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.