Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Zeitrelais Multifunktional

Zeitrelais Multifunktional

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RP1505-1AP30
3RP1505-1AW30
3RP1505-1BP30
3RP1505-1BW30
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zeitbereiche
(s)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannungsbereich) Schaltvermögen (max.)
(VA)
Zeitbereiche (Relais) Kontaktmaterial Kontaktart Typ (Sonstiges) Typ (Zeitrelais) Verbindung (Komponenten) Funktionen (Relais)

346.21 €

4 Arbeitstage 15 (0.05 s - 100 h)1029124 V DC/AC/200 - 24024 - 240 V AC610 minAgSnO21 Wechsler8 FunktionenMultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerter, additiver Hilfskontakt

280.11 €

4 Arbeitstage 15 (0.05 s - 100 h)1028624024 - 240 V AC610 minAgSnO21 Wechsler8 Funktionen,MultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerter, additiver Hilfskontakt

312.60 €

4 Arbeitstage 15 (0.05 s - 100 h)1029124 V DC/AC/200 - 24024 - 240 V AC610 minAgSnO22 Wechsler16 FunktionenMultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerter, additiver Hilfskontakt (sofort)

335.01 €

4 Arbeitstage 15 (0.05 s - 100 h)1029124024 - 240 V AC610 minAgSnO22 Wechsler16 FunktionenMultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerter, additiver Hilfskontakt (sofort)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Produktart TDR Haltbarkeit 10000000
Elektrische Lebensdauer 100000 Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +60
IP-Bewertung IP20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support