Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert

Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RP1525-1AP30

Teilenummer
3RP1525-1AP30
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzeige (Details) Zeitbereiche
(s)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannungsbereich) Schaltvermögen (max.)
(VA)
Zeitbereiche (Relais) Kontaktmaterial Kontaktart Typ (Sonstiges) Typ (Zeitrelais) Verbindung (Komponenten) Funktionen (Relais)

212.88 €

4 Arbeitstage LED15 (0.05 s - 100 h)8524 V DC/AC/200 - 24024 - 240 V AC610 minAgSnO21 WechslerVerzögerte AufnahmeMultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Produktgröße (Tiefe)(mm) 91 Produktart TDR
Haltbarkeit 10000000 Elektrische Lebensdauer 100000 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +60 IP-Bewertung IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert, die Teilenummer ist 3RP1525-1AP30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RP1525-1AP30.

Produktvarianten

Teilenummer
3RP1511-1AP30
3RP1574-1NP30
3RP15742NM20
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzeige (Details) Zeitbereiche
(s)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannungsbereich) Schaltvermögen (max.)
(VA)
Zeitbereiche (Relais) Kontaktmaterial Kontaktart Typ (Sonstiges) Typ (Zeitrelais) Verbindung (Komponenten) Funktionen (Relais)

151.25 €

auf Anfrage LED0.05 - 108524 V DC/AC/200 - 24024 - 240 V AC6-AgSnO21 WechslerVerzögerte AufnahmeMultifunktionSchraubklemmenEinschaltverzögerung

218.48 €

auf Anfrage -1 - 208324 V DC/AC/200 - 24024 - 240 V AC6-AgSnO22 SchließerStern-Delta-FunktionMultifunktionSchraubklemmenSternendelta

104.01 €

13 Arbeitstage --84-200 - 240 V--------

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support