Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatischer Zeitrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT29262PA01
3RT29262PA010MT0
3RT29262PA11
3RT29262PR01
3RT29262PR11
3RT29262PR110MT0
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)

123.24 €

13 Arbeitstage -25+60

108.56 €

auf Anfrage +5+50

99.44 €

13 Arbeitstage -25+60

117.64 €

13 Arbeitstage -25+60

-

auf Anfrage -25+60

-

33 Arbeitstage +5+50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 44.6 Produktgröße (Breite)(mm) 45 Produktgröße (Tiefe)(mm) 83.5
Produktart TDR Haltbarkeit 5000000 Elektrische Lebensdauer 1000000
IP-Bewertung IP20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support