Digitales Überwachungsrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3UG4651-1AW30

Teilenummer
3UG4651-1AW30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

246.49 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 110 Breite(mm) 22.5 Betriebsspannungsbereich) 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC
Produktgröße (Länge)(mm) 86 Lesereichweite (min.)(rpm) 0.1 Lesereichweite (max.)(rpm) 2200
Kontaktart SPDT-CO Funktionen (Relais) Drehzahlüberschreitung Typ (Sonstiges) Überwachungsrelais auf unterbotene / überschrittene Geschwindigkeit

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Überwachungsrelais, die Teilenummer ist 3UG4651-1AW30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3UG4651-1AW30.

Technischer Support