Teilenummer
|
---|
BVP:034260 |
BVP:034261 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 500 | ||
230.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1000 |
Loading...
Produktart | Kniestück | Nennstrom(A) | 100 | Nennspannung(V AC) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V AC) | 400 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 |
Querschnitt (numerisch)(mm2) | 16 | Farbe | Lichtgrau | Kompatibel mit (Details) | Busway System BD01 |
Material | Kupfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften