Hersteller-Teilenummer: BVP:203530
Marke: SIEMENS
Preis: 20.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BVP:203530
Produktart | Einspeisekasten | Produktgröße (Höhe)(mm) | 135 | Produktgröße (Länge)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 215 | Anzahl der Pins | 5 | Farbe | Lichtgrau |
Kompatibel mit (Details) | Busway System BD2 | Material | Aluminum |
Sie befinden sich auf der Seite für BD2-250-EBAL Kabeleinführungsplatte, die Teilenummer ist BVP:203530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BVP:203530.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften