• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelanschlusserweiterung

Kabelanschlusserweiterung
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BVP:045511

Marke: SIEMENS

Preis: 136.55

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BVP:045511

Teilenummer
BVP:045511
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.55 €

1 Verfügbar auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einspeisekasten Produktgröße (Höhe)(mm) 191 Produktgröße (Länge)(mm) 248
Produktgröße (Breite)(mm) 285 Anzahl der Pins 5 Farbe Lichtgrau
Kompatibel mit (Details) Busway System BD2

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelanschlusserweiterung, die Teilenummer ist BVP:045511.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BVP:045511.

Technischer Support