Teilenummer
|
---|
BVP:045507 |
BVP:045509 |
BVP:261976 |
BVP:261980 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
35.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
30.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | ||
43.49 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage |
Loading...
Produktart | Einspeisekasten | Produktgröße (Höhe)(mm) | 200 | Produktgröße (Länge)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 300 | Anzahl der Pins | 5 | Farbe | Lichtgrau |
Kompatibel mit (Details) | Busway System BD2 | Material | Aluminum |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften