Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Signaling contact M12 cable connector PRO【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19080DC106AA3

Teilenummer
6GK19080DC106AA3
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

56.56 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Sensor-/Aktor-Steckverbinder Anschlusswinkel(°) 180 Min. Temperatur(°C) -40
Max. Temperatur(°C) +70 Polzahl 5 Schutzart IP65, IP67
Anschluss M12 Buchse Verschlussart Schraub

Sie befinden sich auf der Seite für Signaling contact M12 cable connector PRO, die Teilenummer ist 6GK19080DC106AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19080DC106AA3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support