Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PROFIBUS PA SpliTConnect TAP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19050AA00

Teilenummer
6GK19050AA00
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

491.56 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Montagezubehör Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) +85
Tiefe(mm) 49 Höhe(mm) 54 Breite(mm) 84
Schutzart IP67

Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS PA SpliTConnect TAP, die Teilenummer ist 6GK19050AA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19050AA00.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support