Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PROFIBUS FC M12 plug PRO【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19050EA10

Teilenummer
6GK19050EA10
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

166.80 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Sensor-/Aktor-Steckverbinder Anschlusswinkel(°) 180 Min. Temperatur(°C) -40
Max. Temperatur(°C) +85 Polzahl 4 Schutzart IP65, IP67
Anschluss M12 Stecker Verschlussart Schraub

Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS FC M12 plug PRO, die Teilenummer ist 6GK19050EA10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19050EA10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support