Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19050EB10

Teilenummer
6GK19050EB10
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

166.80 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Steckverbinder Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) +85
Tiefe(mm) 73 Höhe(mm) 19 Breite(mm) 19
Schutzart IP65, IP67

Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, die Teilenummer ist 6GK19050EB10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19050EB10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support