Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

M12 Abschluss-Stecker【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK19050EC00
6GK19050ED00
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Produkt-Art Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Anschlusswinkel
(°)
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Polzahl Anschluss Verschlussart

66.37 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Sensor-/Aktor-Steckverbinder--180----40+705M12 SteckerSchraub

61.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Abschlussstecker-40+70-731919-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP65, IP67

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support