Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ind. Ethernet Power M12 Cable Connector pro【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19070DC106AA3

Teilenummer
6GK19070DC106AA3
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

43.87 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Sensor-/Aktor-Steckverbinder Anschlusswinkel(°) 180 Min. Temperatur(°C) -40
Max. Temperatur(°C) +70 Schutzart IP65, IP67 Anschluss M12 Buchse
Verschlussart Schraub

Sie befinden sich auf der Seite für Ind. Ethernet Power M12 Cable Connector pro, die Teilenummer ist 6GK19070DC106AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19070DC106AA3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support