Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stecker für Sensortaster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SU19000KL100AA0

Teilenummer
3SU19000KL100AA0
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

21.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Steckverbinder Höhe(mm) 41 Breite(mm) 19.6
Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Typ für Sensortaster, Winkeldose mit Schraubklemmanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker für Sensortaster, die Teilenummer ist 3SU19000KL100AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU19000KL100AA0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support