Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schütz, AC-1, 60 A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RT23361AU60

Teilenummer
3RT23361AU60
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

128.17 €

Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 4 Abmessung Länge(mm) 114 Breite(mm) 75
Dicke(mm) 130 Mechanische Lebensdauer 10000000 Min. Temperatur(°C) -40
Max. Temperatur(°C) +70 Baugröße S2 Schutzart IP20
Kontaktart 4 Schließer Hilfskontaktart 1 Schließer, 1 Öffner Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung

Sie befinden sich auf der Seite für Schütz, AC-1, 60 A, die Teilenummer ist 3RT23361AU60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RT23361AU60.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support