Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Metrische Verschraubung M20 mit Sechskantmutter für Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SU19000HG100AA1

Teilenummer
3SU19000HG100AA1
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

11.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 29.7 Breite(mm) 29.7 Schutzart IP66, IP67, IP69(IP69K)
Werkstoff Kunststoff Farbe schwarz Einbautiefe(mm) 13

Sie befinden sich auf der Seite für Metrische Verschraubung M20 mit Sechskantmutter für Gehäuse, die Teilenummer ist 3SU19000HG100AA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU19000HG100AA1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support