Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Höhe (mm) | Länge (mm) | Werkstoff | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 4-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 4-polig zur M25 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 5-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
27.00 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 5-polig zur M25 Kabeleinführung | ||
27.00 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19.5 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 8-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
27.00 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 8.5 | Kunststoff | M12-Buchse (female), 8-polig zur M25 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 4-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 4-polig zur M25 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 5-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 5-polig zur M25 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 8-polig zur M20 Kabeleinführung | ||
37.88 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28.1 | 13.8 | Metall | M12-Buchse (female), 8-polig zur M25 Kabeleinführung |
Loading...
Produkt-Art | Adapter | Schutzart | IP66, IP67, IP69/IP69K | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | 30 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.