IE RJ45 plug PRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK19011BB106AA0

Teilenummer
6GK19011BB106AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.81 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 30 Breite(mm) 22 Tiefe(mm) 67.7
Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +70 Material Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für IE RJ45 plug PRO, die Teilenummer ist 6GK19011BB106AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19011BB106AA0.

Technischer Support