Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RV23114AC200BA0

Teilenummer
3RV23114AC200BA0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

77.88 €

Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Höhe(mm) 106 Breite(mm) 45
Tiefe(mm) 97 Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S00
Schutzart IP20 Anschluss Federzuganschluss Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung
Produkt-Art Leistungsschalter Min. Umgebungstemperatur(°C) -50 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Sie befinden sich auf der Seite für Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination, die Teilenummer ist 3RV23114AC200BA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RV23114AC200BA0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support