Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT20351XB400LA2 |
3RT20351XF400LA2 |
3RT20353XB400LA2 |
3RT20353XB440LA2 |
3RT20353XF400LA2 |
3RT20353XF440LA2 |
3RT20353XJ440LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hilfskontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|
333.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Schließer, 1 Öffner | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2 Schließer, 2 Öffner | ||
- | 359.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 Schließer, 2 Öffner |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Breite(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S2 |
Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hilfskontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften