Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,268.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,213.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,272.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,207.05 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,327.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,283.57 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,272.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,217.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,261.72 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,301.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,596.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,519.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,589.65 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,261.72 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,261.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,290.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,283.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,355.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,290.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | - | ||
2,261.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,272.64 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,283.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,207.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,261.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,163.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,578.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,611.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,880.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 180 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,629.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 210 | 160 | 202 | Schienenanschluss | ||
2,672.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,661.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss | ||
2,677.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 214 | 160 | 225 | Schienenanschluss |
Loading...
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S12 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schraubbefestigung |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften