Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leitungsschutzschalter 220 V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SP51807
5SP51917
5SP51927
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennstrom
(A)
-

93.27 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 80

104.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 100

113.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 1 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 27
Tiefe(mm) 76 Schutzart IP20 Farbe Grau
Passend für (Details) SENTRON Nennspannung(V) 230, 400 Auslöse-Charakteristik C
Ausschaltvermögen(kA) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support