Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RV10637CL10
Anzahl der Pole | 3 | Höhe(mm) | 205 | Breite(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 103.5 | Einstellbereich (Strom) | 64 - 160 A | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC |
Baugröße | 3RV1.6 | Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schraubbefestigung | Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktleistungsschalter, Motorschutz, die Teilenummer ist 3RV10637CL10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RV10637CL10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften