Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hilfsschalter für SIRIUS

Hilfsschalter für SIRIUS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV1901-1A
3RV1901-1D
3RV1901-1E
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Kontaktart

12.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 70909.51 Schließer, 1 Öffner

10.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1712451 Wechsler

12.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1742451 Schließer, 1 Öffner

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -20 Schutzart IP20
Anschluss Schrauben Passend für (Details) Siemens Bauform S0, S00, S2, S3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support