Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Starterpaket bestehend aus MFD-CP8-NT, MFD-80-B, MFD-R16, EASY800-USB-CAB und easySoft-Pro

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFD-KIT-USB

Teilenummer
MFD-KIT-USB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

484.71 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Einbautiefe(mm) 43 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Bildschirmdiagonale(inch) 2.75 Betriebstemperatur(°C) 25|55 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Mit Farbdisplay falsch
Anzahl der Farben des Displays 2 Anzahl der Bildpunkte, horizontal 132 Anzahl der Bildpunkte, vertikal 64
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 9 Mit nummerischer Tastatur falsch Mit Alpha Tastatur falsch
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) 32 Mit Meldungsanzeige wahr Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) falsch
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich wahr Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich wahr Mit Rezepturen falsch
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 1 Mit Druckausgabe falsch Anzahl der Online-Sprachen 256
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar wahr Schutzart (IP), frontseitig IP65 Mit SW-Schnittstellen wahr
Breite der Front(mm) 86.5 Höhe der Front(mm) 86.5 Tragschienenmontage möglich wahr
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Wand-/Direktmontage möglich falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 20.4|28.8
Ausführung des Displays LCD Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 2 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch Anzahl der Tasten mit LED 0
Anzahl der Systemtasten 0 Touch-Technologie keine NEMA-Schutzart, frontseitig 1

Sie befinden sich auf der Seite für Starterpaket bestehend aus MFD-CP8-NT, MFD-80-B, MFD-R16, EASY800-USB-CAB und easySoft-Pro, die Teilenummer ist MFD-KIT-USB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFD-KIT-USB.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support