Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Überspannungsableiter-Set, TN-S/TT-Set, 3p+N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-B+C/3+1
SPI-3+1
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät Mit Fernmeldekontakt Anzahl der Leiter (ohne Erde) Polzahl Baugröße Geeignet für Außenanwendung Fernsignalisierung Folgestromlöschfähigkeit
(kA)
Höchste Dauerspannung AC
(V)
Nennableitstoßstrom (8/20)
(kA)
Prüfklasse Prüfklasse Typ 1 Max. PV-Spannung
(V)
Netzform IT Schutzpegel L-PE
(kV)

1,743.53 €

5 Arbeitstage wahr--48 TE-falsch10-Typ 1 und 2-0wahr-

1,567.50 €

5 Arbeitstage -falsch--6 TEfalsch-044035-wahr-falsch-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm Blitzstoßstrom (10/350 µs)(kA) 35 Schutzpegel(kV) 1.5
Ausblasend falsch Nennspannung AC(V) 0 Nennspannung DC(V) 0
Schutzpegel L-N(kV) 0 Signalisierung am Gerät Optisch Höchste Dauerspannung DC(V) 0
Schutzart (IP) - Schutzpegel N-PE(kV) 0 Integrierte Vorsicherung falsch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²) 35 Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) 25 Schutzpegel (DC+ - DC-)(kV) 0
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)(kV) 0 Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) 0 Netzform DC falsch
Netzform TN wahr Netzform TN-C falsch Netzform TN-S wahr
Netzform TT wahr Netzform sonstige falsch Netzform TN-C-S wahr

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support