Teilenummer
|
---|
32TQ18 |
36TQ18 |
36TQ25 |
911TQ18 |
911TQ25 |
912TQ18 |
912TQ25 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 18 | 0 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 18 | 18 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 18 | 0 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 25 | 0 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 18 | 0 | |||
2.13 € | 20 | auf Anfrage | 25 | 0 |
Loading...
Farbe | schwarz | Außendurchmesser(mm) | 0 | Form | quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Aufdruck | Sonstige | Bauform | platt | Programmdurchmesser(mm) | 16 |
Gravierbar | falsch | Aufdruck ISO-Symbole | "Symbol "" arrow """ | Geeignet für Drucktaster | wahr |
Geeignet für Leuchtdrucktaste | falsch | Geeignet für Leuchtmelder | falsch | Geeignet für Pilz-Drucktaster | falsch |
Geeignet für Signalleuchte | falsch | Geeignet für Wahlschalter | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften