Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Filter-Lüfterblech

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD

Teilenummer
NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

220.00 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Schraubbefestigung Farbe Grau Breite(mm) 300
Höhe(mm) 60 Tiefe(mm) 175 RAL-Nummer 7035
Spannungsart Wechselstrom Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau falsch Anzahl der Ventilatoren 2
EMV-Ausführung falsch Schutzart (IP) Sonstige Mit Schutzabdeckung wahr
Mit Filter falsch Bemessungsleistung(VA) 44 Dachlüfter wahr
Ausgeführt als Einschublüfter falsch Volumenstrom, freiblasend(m³/h) 330 Umlüfter falsch
Wandeinbau wahr Geräuschemission(dB(A)) 45 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 230|230
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Betriebsspannung bei DC(V) 0|0 Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Lüfterblech, die Teilenummer ist NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NWS-FLB/2F-2/EB/LUE/TH/VD.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support