Verschienung 1m für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PXS24-BB/80A/1M

Teilenummer
PXS24-BB/80A/1M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.36 €

20 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert falsch Anzahl der Phasen 0 Querschnitt(mm²) 16
Bemessungsdauerstrom Iu(A) 80 Polzahl 1 Länge(mm) 1000
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 0 Bemessungsstoßspannung(kV) 0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige
Anzahl der Teilungseinheiten 57 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter wahr
Geeignet für Geräte mit N-Leiter falsch Geeignet für Anzahl Geräte 57 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) 30
Teilungsmaß(mm) 17.5

Sie befinden sich auf der Seite für Verschienung 1m für PXS24 Elektronische Absicherung für 24V DC, die Teilenummer ist PXS24-BB/80A/1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXS24-BB/80A/1M.

Technischer Support