Hersteller-Teilenummer: EMR5-AW500-1-D
Marke: EATON
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMR5-AW500-1-D
Breite(mm) | 22.5 | Höhe(mm) | 78 | Tiefe(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich(V) | 0|500 | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Funktion Phasenfolgeüberwachung | wahr |
Funktion Phasenausfallerkennung | wahr | Funktion Unterspannungserkennung | wahr | Funktion Überspannungserkennung | wahr |
Funktion Asymmetrieerkennung | wahr | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) | 0|500 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 0|500 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0.1 | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 30 | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0.1 |
Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Phase monitoring relay, die Teilenummer ist EMR5-AW500-1-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMR5-AW500-1-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften