Teilenummer
|
---|
ZSD-V17/APZ |
ZSD-V19/APZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Anzahl der DIN-Schienen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 6 | |||
743.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1350 | 8 |
Loading...
Breite(mm) | 250 | Tiefe(mm) | 150 | Mit Montageplatte | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Art des Deckels | mit Ausschnitt | Mit Oberteil | wahr | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene | 12 |
Mit N-PE-Klemmen | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Anzahl der DIN-Schienen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften