Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Insert label, customized inscription

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XQ25TS-*-

Teilenummer
XQ25TS-*-
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

0.54 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 22 Außendurchmesser(mm) 0
Höhe(mm) 10 Form quadratisch Aufdruck Sonstige
Bauform platt Programmdurchmesser(mm) 16 Gravierbar wahr
Aufdruck ISO-Symbole Sonstige Geeignet für Drucktaster wahr Geeignet für Leuchtdrucktaste falsch
Geeignet für Leuchtmelder falsch Geeignet für Pilz-Drucktaster falsch Geeignet für Signalleuchte falsch
Geeignet für Wahlschalter falsch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support