Kommunik.modul / Netzteil für abgesetzte Textanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFD-AC-CP4-500
MFD-AC-CP4-800
MFD-CP4
MFD-CP4-800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart der Versorgungsspannung Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei DC
(V)
-

-

1 auf Anfrage Gleich-/Wechselstrom85|26485|2640|0
-

-

1 auf Anfrage Gleich-/Wechselstrom85|26485|2640|0
-

-

1 auf Anfrage Gleichstrom0|00|020.4|28.8

-

1 auf Anfrage Gleichstrom0|00|020.4|28.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Einbautiefe(mm) 36.2 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Betriebstemperatur(°C) 25|55 Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2 Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 4 Mit nummerischer Tastatur falsch Mit Alpha Tastatur falsch
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) 0 Mit Meldungsanzeige wahr Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) falsch
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich wahr Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich wahr Mit Rezepturen falsch
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 1 Mit Druckausgabe falsch Anzahl der Online-Sprachen 13
Schutzart (IP), frontseitig IP65 Anzahl der Display-Zeilen 4 Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 16
Max. Zeichenhöhe, Display(mm) 32 Grafikobjekte darstellbar falsch Breite der Front(mm) 86.5
Höhe der Front(mm) 86.5 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Ausführung des Displays LCD mit Hintergrundbeleuchtung Funkstandard GPRS falsch Funkstandard GSM falsch
Funkstandard UMTS falsch Anzahl der Tasten mit LED 0 Anzahl der Systemtasten 0
Schutzart (NEMA) 12

Technischer Support