Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Buffer module for PSG power supply unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSG480B24RM

Teilenummer
PSG480B24RM
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

187.50 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 70 Höhe(mm) 121 Tiefe(mm) 120.1
Einbauhöhe(mm) 121 Leistungsaufnahme(VA) 0 Einbaubreite(mm) 70
Geeignet für Reiheneinbau wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Breite in Teilungseinheiten 0
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Leistungsabgabe(W) 480 Ausgangsspannung geregelt falsch
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Tragschienenmontage möglich wahr Wandmontage möglich falsch
Stabilisiert falsch Schutzart (IP) IP20 Direktmontage möglich falsch
1. Ausgangsspannung(V) 22|28 2. Ausgangsspannung(V) 0|0 3. Ausgangsspannung(V) 0|0
Ausgangsspannung einstellbar falsch Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0
Bemessungsversorgungsspannung bei DC(V) 22.8|28.8 Kurzschlussfest wahr Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Max. Ausgangsstrom 1(A) 20 Max. Ausgangsstrom 2(A) 0 Max. Ausgangsstrom 3(A) 0
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) 24 Nennwert Ausgangsspannung 2(V) 0 Nennwert Ausgangsspannung 3(V) 0
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) 20 Nennwert Ausgangsstrom 2(A) 0 Nennwert Ausgangsstrom 3(A) 0
SIL gemäß IEC 61508 keine Schutzart (NEMA) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Buffer module for PSG power supply unit, die Teilenummer ist PSG480B24RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSG480B24RM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support