Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Druckausgleichsverschraubung, M20, IP56

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STB-M20F

Teilenummer
STB-M20F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.81 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Lichtgrau Ausführung Gerade Halogenfrei wahr
Schlagfest wahr RAL-Nummer 7035 Oberflächenschutz unbehandelt
Schlüsselweite(mm) 24 Gewindelänge(mm) 10 Biegeschutz falsch
Mit Zugentlastung falsch Geschirmt falsch EMV-Ausführung falsch
Glasfaserverstärkt falsch Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Arbeitstemperatur(°C) -40|100 Gewindeart Metrisch Werkstoff Kunststoff
Gewindesteigung(mm) 1.5 Explosionsgeprüfte Ausführung falsch Flachkabelverschraubung falsch
Mehrfach Dichteinsatz wahr Mit Gegenmutter falsch Sechskant Eckmaß(mm) 0
Teilbare Verschraubung falsch Für Kabeldurchmesser(mm) 6|13 Schutzart (IP) IP68
Für Ex-Zone Gas keine Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde Sonstige Gewindenenngröße metrisch/PG 20
Für Ex-Zone Staub keine Für bewehrte Kabel falsch In Öffnung einrastend falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Druckausgleichsverschraubung, M20, IP56, die Teilenummer ist STB-M20F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STB-M20F.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support