Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Montageart | Aufputz | Farbe | Weiß | Höhe(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 83 | RAL-Nummer | 9003 | Mit Montageplatte | falsch |
Einbautiefe(mm) | 70 | Anzahl der Reihen | 1 | Art des Deckels | Tür |
EMV-Ausführung | wahr | Anbaumöglichkeit | falsch | Innentiefe(mm) | 60 |
DIN-Schiene | wahr | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Art der Schließung | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP30 | Transparenter Deckel/Tür | wahr | Mit Schloss | falsch |
Deckelausführung | geschlossen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Breite in Teilungseinheiten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften