Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBUFK
Breite(mm) | 70 | Ausführung | Sonstige | Höhe(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 120 | Oberflächenschutz | - | Vorprägungen | falsch |
Typ | - | Gewindeart | - | Werkstoff | - |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen | - | Schutzart (NEMA) | - | Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungssatz, Unigate Flansche, die Teilenummer ist XBUFK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBUFK.
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 3.04 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 8.20 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SHINOHARA ELECTRIC
Standardpreis 170.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 2.86 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
EATON
Standardpreis 28.20 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.