Teilenummer
|
---|
PKM0-0,4 |
PKM0-0,16 |
PKM0-0,25 |
PKM0-0,63 |
PKM0-1,6 |
PKM0-2,5 |
PKM0-6,3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.09 | 0.4 | 0.06 | 6.2|6.2 | |||
76.40 € | 1 | 38 Arbeitstage | 0 | 0.16 | 0 | 2.5|2.5 | |||
76.40 € | 1 | 38 Arbeitstage | 0.06 | 0.25 | 0 | 3.9|3.9 | |||
79.80 € | 1 | 61 Arbeitstage | 0.12 | 0.63 | 0.09 | 9.8|9.8 | |||
87.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.37 | 1.6 | 0.25 | 25|25 | |||
90.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0.75 | 2.5 | 0.37 | 39|39 | |||
90.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2.2 | 6.3 | 1.1 | 98|98 |
Loading...
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA) | 150 | Breite(mm) | 45 | Höhe(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 76 | Mit integriertem Hilfsschalter | falsch | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | falsch |
Polzahl | 3 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 690|690 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 0|0 |
Schutzart (IP) | IP20 | Mit thermischem Schutz | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf | Auslösetechnik | magnetisch | Phasenausfallempfindlich | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften