Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PHM25-16AFUSE
Kabeleinführung | Sonstige | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 16 | Polzahl | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Geeignet für Sicherungseinsätze | Sonstige |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch |
Ausführung des Betätigungselements | Sonstige | Ausführung als Hauptschalter | falsch | Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch |
Geeignet für Frontbefestigung | falsch | Geeignet für Sammelschienenaufbau | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 400 |
Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungslasttrennschalter, PHM, 16 A, Verteilereinbau, 1-polig, 16-A-Sicherung integriert, die Teilenummer ist PHM25-16AFUSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHM25-16AFUSE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften