Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeleinführung | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (kA) | Geeignet für Sicherungseinsätze | Anschlussart Hauptstromkreis | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (kW) | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (kA) | Geeignet für Frontbefestigung | Geeignet für Sammelschienenaufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.10 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 160 | 100 | NH000 | Schraubverbindung | 64 | 100 | falsch | wahr | |||
82.10 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 160 | 100 | NH000 | Kabelklemme | 64 | 100 | falsch | wahr | |||
82.10 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Schraubverbindung | 64 | 100 | falsch | wahr | |||
82.10 € | 1 | 64 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Kabelklemme | 64 | 100 | falsch | wahr | |||
39.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Schraubverbindung | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
47.20 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Schraubverbindung | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
39.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Schraubverbindung | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
39.00 € | 1 | 58 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Kabelklemme | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
47.20 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Kabelklemme | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
39.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 100 | NH000 | Kabelklemme | 64 | 100 | wahr | falsch | |||
88.90 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Kabelklemme | 64 | 80 | falsch | wahr | |||
86.20 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Schraubverbindung | 64 | 80 | falsch | wahr | |||
88.90 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 160 | 80 | NH00 | Kabelklemme | 64 | 80 | falsch | wahr | |||
86.20 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 160 | 80 | NH00 | Schraubverbindung | 64 | 80 | falsch | wahr | |||
47.20 € | 1 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Schraubverbindung | 64 | 80 | wahr | falsch | |||
48.50 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Schraubverbindung | 64 | 80 | wahr | falsch | |||
48.50 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Kabelklemme | 64 | 80 | wahr | falsch | |||
79.50 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Kabelklemme | 64 | 80 | wahr | falsch | |||
80.90 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 160 | 80 | NH00 | Kabelklemme | 64 | 80 | wahr | falsch | |||
146.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Schraubverbindung | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
177.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Sonstige | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
146.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
177.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
199.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
177.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Sonstige | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
177.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | wahr | falsch | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Schraubverbindung | 160 | 80 | wahr | falsch | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | wahr | falsch | |||
246.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | wahr | falsch | |||
293.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | wahr | falsch | |||
258.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 630 | 25 | NH3 | Schraubverbindung | 252 | 25 | wahr | falsch | |||
258.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 630 | 25 | NH3 | Kabelklemme | 252 | 25 | wahr | falsch | |||
483.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 1250 | 50 | NH4a | Schraubverbindung | 500 | 50 | wahr | falsch | |||
1,517.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 1600 | 50 | NH4a | Schraubverbindung | 640 | 50 | wahr | falsch | |||
1,458.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 1250 | 50 | NH4a | Schraubverbindung | 500 | 50 | wahr | falsch | |||
1,539.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 1600 | 50 | NH4a | Schraubverbindung | 640 | 50 | wahr | falsch | |||
202.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
202.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
231.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
202.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
231.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Schraubverbindung | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
232.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Schraubverbindung | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
204.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
233.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 250 | 80 | NH1 | Kabelklemme | 100 | 80 | falsch | wahr | |||
314.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Schraubverbindung | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
342.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
456.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
314.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Schraubverbindung | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
342.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
456.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
327.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Schraubverbindung | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
358.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
472.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Boden (Unterseite) | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
327.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Schraubverbindung | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
358.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
472.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | Sonstige | 400 | 80 | NH2 | Kabelklemme | 160 | 80 | falsch | wahr | |||
324.00 € | 1 | 44 Arbeitstage | Sonstige | 630 | 25 | NH3 | Schraubverbindung | 252 | 25 | falsch | wahr |
Loading...
Polzahl | 3 | Schutzart (IP), frontseitig | IP30 | Motorantrieb integriert | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | falsch | Ausführung des Betätigungselements | Deckelgriff | Ausführung als Hauptschalter | falsch |
Ausführung als Sicherheitsschalter | falsch | Geeignet für Bodenbefestigung | falsch | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 690 |
Mit Sicherungsüberwachung | falsch | Motorantrieb optional | falsch | Position des Betätigungselements | vorne |
Mit Steckverbindern bestückt | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeleinführung
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA)
Geeignet für Sicherungseinsätze
Anschlussart Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA)
Geeignet für Frontbefestigung
Geeignet für Sammelschienenaufbau
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften