Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NHI-E-01-PKZ0-C
Montageart | Frontbefestigung | Ausführung | aufsteckbar | Fassung | keine |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federklemmverbindung | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Normal-Hilfsschalter, die Teilenummer ist NHI-E-01-PKZ0-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NHI-E-01-PKZ0-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften