Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS-Interface module V2.1, base with aluminium tube and plastic foot , max. 3 modules, 24 V DC external

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL7-CB-100-ASI-V21E

Teilenummer
SL7-CB-100-ASI-V21E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

412.86 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Rohrmontage möglich falsch Winkelmontage möglich wahr
Bodenmontage möglich wahr Geeignet für AS-Schnittstelle wahr Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubverbindung

Sie befinden sich auf der Seite für AS-Interface module V2.1, base with aluminium tube and plastic foot , max. 3 modules, 24 V DC external, die Teilenummer ist SL7-CB-100-ASI-V21E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL7-CB-100-ASI-V21E.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support