Einspeiseklemme, 2,5-16qmm für PXS24-BB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PXS24-IT

Teilenummer
PXS24-IT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.09 €

40 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für T-Schiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 16 Breite der Klemme(mm) 7
Sammelschienenbreite(mm) 0|0 Sammelschienendicke(mm) 0|0 Geeignet für Bandleiteranschluss falsch
Geeignet für Rundleiteranschluss wahr Geeignet für Sektorleiteranschluss falsch Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Einspeiseklemme, 2,5-16qmm für PXS24-BB, die Teilenummer ist PXS24-IT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXS24-IT.

Technischer Support