Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Linse, Leuchtmelder flach, gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L18LF-GE

Teilenummer
L18LF-GE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.01 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 18 Höhe(mm) 18 Farbe der Linse Gelb
Durchmesser(mm) 0 Bauform platt Einbaudurchmesser(mm) 16
Form der Linse quadratisch Beschriftet falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Linse, Leuchtmelder flach, gelb, die Teilenummer ist L18LF-GE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L18LF-GE.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support