Einlegeschild, transparent, I

Einlegeschild, transparent, I

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 11LQ18

Marke: EATON

Preis: 0.48

Lieferzeit: 16 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11LQ18

Teilenummer
11LQ18
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.48 €

20 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 18 Höhe(mm) 18 Farbe der Linse Sonstige
Durchmesser(mm) 0 Bauform platt Einbaudurchmesser(mm) 16
Form der Linse quadratisch Beschriftet wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Einlegeschild, transparent, I, die Teilenummer ist 11LQ18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11LQ18.

Technischer Support