• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linse, Leuchtmelder flach, weiß

Linse, Leuchtmelder flach, weiß

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: L25LF-WS

Marke: EATON

Preis: 2.54

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L25LF-WS

Teilenummer
L25LF-WS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.54 €

10 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 25 Höhe(mm) 25 Farbe der Linse Weiß
Durchmesser(mm) 0 Bauform platt Einbaudurchmesser(mm) 16
Form der Linse quadratisch Beschriftet falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Linse, Leuchtmelder flach, weiß, die Teilenummer ist L25LF-WS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L25LF-WS.

Technischer Support